Caractéristiques et avantages
- Taille du boîtier A (.055″ x .055″)
- Plage de capacités 0.1 pF à 100 XNUMX pF
- Q élevé
- Performances ultra-stables
- Faible ESR/ESL
- Haute auto-résonance
- Faible bruit
- Fiabilité établie (QPL)
KYOCERA AVX, le leader du secteur, propose de nouvelles performances ESR/ESL améliorées pour les condensateurs RF/micro-ondes de la série 100A. Il s'agit du condensateur multicouche à haute Q et à haute auto-résonance le plus polyvalent de KYOCERA AVX. La construction en porcelaine haute densité offre un emballage robuste et hermétique.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Applications
Applications fonctionnelles
- Bypass
- Couplage
- Tuning
- RETOURS
- Adaptation d'impédance
- Blocage CC
Applications de circuits
- Micro-ondes/RF/Amplificateurs
- Mélangeurs
- Oscillateurs
- Amplificateurs à faible bruit
- Circuits de chronométrage
- Lignes à retard
- Électronique médicale
- Filtrer les réseaux
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP
Documents environnementaux / de conformité