KYOCERA AVX, le leader du secteur, offre des performances ESR/ESL améliorées pour les condensateurs RF/micro-ondes de la série 100. Il s'agit de la série de condensateurs multicouches à haute Q et à haute résonance la plus polyvalente de KYOCERA AVX. La construction en porcelaine haute densité offre un emballage robuste et hermétique.
| Série | Casquette. Valeur Plage (pF) | Diélectrique Source TCC (ppm/°C) (-55° à + 125°C) | Cap. ESR (Ohms) typique. (pF) | Série Résonance (MHz) | Working : un espace de travail commun Tension (WVDC) Max. | Taille du boîtier numérique pouces (mm) |
|||||
| Chap. (pF) | 30 MHz | 150 MHz | 500 MHz | 1000 MHz | |||||||
| 100A | 0.1 à 100 ans, qui | Céramique (P90) +90 ±20 | 1 | - | 0.17 | 0.28 | 0.39 | 9110 | 250 | .055x.055 (1.40 x 1.40) |
|
| 10 | - | 0.067 | 0.119 | 0.168 | 3020 | ||||||
| 100 | - | 0.028 | 0.051 | 0.072 | 1000 | ||||||
| 100B | 0.1 à 1000 ans, qui | Céramique (P90) +90 ±20 | 10 | - | 0.047 | 0.082 | 0.115 | 2030 | 1500 | .110x.110 (2.79 x 2.79) |
|
| 100 | - | 0.033 | 0.06 | 0.085 | 680 | ||||||
| 1000 | - | 0.015 | 0.027 | - | 230 | ||||||
| 100C | 1 à 2700 ans, qui | Céramique (P90) +90 ±30 | 10 | 0.072 | 0.139 | 0.251 | 0.355 | 1457 | 3600 | .230x.250 (5.84 x 6.35) |
|
| 100 | 0.026 | 0.057 | 0.103 | - | 475 | ||||||
| 1000 | 0.01 | 0.023 | - | - | 155 | ||||||
| 2700 | 0.007 | 0.016 | - | - | 95 | ||||||
| 100E | 1 à 5100 ans, qui | Céramique (P90) +90 ±30 | 10 | 0.076 | 0.147 | 0.266 | 0.376 | 1110 | 7200 | .380x.380 (9.65 x 9.65) |
|
| 100 | 0.03 | 0.065 | 0.119 | - | 365 | ||||||
| 1000 | 0.018 | 0.04 | - | - | 120 | ||||||
| 5100 | 0.01 | 0.022 | - | - | 55 | ||||||
| 180R | 0.5 à 100 ans, qui | Céramique (P90) +90 ±30 | 1 | - | 0.08 | 0.145 | 0.205 | 8660 | 500 | .070x.090 (1.78 x 2.29) |
|
| 10 | - | 0.29 | 0.052 | 0.072 | 3330 | ||||||
| 100 | - | 0.018 | 0.031 | 0.044 | 1280 | ||||||
Découvrir
Découvrir
Découvrir
Découvrir
Découvrir
LITTÉRATURE
RF/MICRO-ONDES
- Feuille de référence rapide de l’antenne
- Produits RF/micro-ondes
- 5G / Internet des objets IoT
- Antennes Wi-Fi
- Système de mesure mmWave
- Composants passifs à couche mince
- Composants de liaison filaire
- Coupleurs hybrides 3dB
- Mini fusibles à faible courant
- Conducteurs thermiques
- Mini filtres passe-bande UWB