Terminaisons de puces au plomb – Série LT


Terminaisons de puces au plomb - Série LT
Caractéristiques et avantages
  • Impédance nominale : 50 Ω
  • Tolérance résistive : ±5 % standard, ±2 % disponible
  • Coefficient de température : ±150 ppm/ºC
Applications typiques
  • Amplificateur RF haute puissance
  • Fournisseurs d'instruments

Conçues pour gérer plus de puissance, la série LT de terminaisons à puce haute puissance offre une impédance nominale de 50 Ω, avec une capacité de résistances comprises entre 10 Ω et 200 Ω, une tolérance résistive aussi étroite que ± 2 %, une capacité de gestion de puissance jusqu'à 200 W et une température de fonctionnement plage de -55ºC à +150ºC. Toutes les terminaisons sont fabriquées dans des installations ISO 9001.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Terminaisons de puces au plomb - Série LT
" Clique pour voir

Outils de conception
Modélisme
Modélisme
KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP