Terminaisons à montage sur bride – série FT


Caractéristiques et avantages
  • Résistance : 50 Ω standard (10 Ω – 200 Ω disponible)
  • Tolérance de résistance : ±5 % standard (±2 % disponible)
  • Puissance : 2 watts à 225 watts
Applications typiques
  • Amplificateur RF haute puissance
  • Fournisseurs d'instruments

La série FT de terminaisons à montage sur bride haute puissance offre une impédance nominale de 50 Ω, avec une capacité de résistances comprises entre 10 Ω et 200 Ω, une tolérance résistive de ± 5 %, une capacité de tenue en puissance jusqu'à 100 W et une plage de températures de fonctionnement de -55 ºC à +150 ºC. Toutes les terminaisons sont fabriquées dans des installations ISO 9001.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Terminaisons à montage sur bride
" Clique pour voir

Outils de conception
Modélisme
Modélisme
KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP