Terminaisons de puces à montage en surface – Série CZ


Caractéristiques et avantages
  • Impédance nominale : 50 Ω
  • Tolérance résistive : ±2 % standard
  • Coefficient de température : ±150 ppm/ºC
Applications typiques
  • Amplificateur RF haute puissance
  • Fournisseurs d'instruments

La série CZ de terminaisons de puces à montage en surface haute puissance offre une impédance nominale de 50 Ω, avec une capacité de résistances comprises entre 10 Ω et 200 Ω, une tolérance résistive de ± 2 %, une capacité de tenue en puissance jusqu'à 40 W et une plage de températures de fonctionnement de -55 ºC à +150 ºC. . Toutes les terminaisons sont fabriquées dans des installations ISO 9001.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Terminaisons de puces à montage en surface - Série CZ
" Clique pour voir

Outils de conception
Modélisme
Modélisme
KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP