Caractéristiques et avantages
- Impédance nominale : 50 Ω
- Tolérance résistive : ±5 % standard, ±2 % disponible
- Coefficient de température : ±150 ppm/ºC
Applications typiques
- Amplificateur RF haute puissance
- Instrumentation
La série CT de terminaisons de puces haute puissance offre une impédance nominale de 50 Ω, avec une capacité de résistances comprises entre 10 Ω et 200 Ω, une tolérance résistive de ± 2 %, une capacité de tenue en puissance jusqu'à 150 W et une plage de températures de fonctionnement de -55 ºC à +150 ºC. Toutes les terminaisons sont fabriquées dans des installations ISO 9001.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP