Caractéristiques et avantages
- Résistance : 50 et 100 Ω standard
- Tolérance résistive : ±5 % standard (2 % disponible)
- Coefficient de température : <150 ppm/ºC
Conçue pour gérer plus de puissance, la série LR de résistances pavés à plomb haute puissance est proposée dans des valeurs standard de 50 Ω et 100 Ω, avec la possibilité de valeurs non standard entre 10 Ω et 200 Ω. Ces résistances ont une capacité de traitement de puissance allant jusqu'à 250 W avec une plage de températures de fonctionnement de -55 ºC à +150 ºC et une tolérance résistive aussi étroite que ±2 %. Tous les produits de résistances sont fabriqués dans des installations ISO 9001.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception
Outils de conception

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP