Résistances à montage sur bride – Série FR


Résistances à montage sur bride - Série FR
Caractéristiques et avantages
  • Résistance : 50 et 100 Ω standard
  • Tolérance résistive : ±5 % standard (±2 % disponible)
  • Puissance : 20-250 Watts
Applications typiques
  • Amplificateur RF haute puissance
  • Fournisseurs d'instruments

Conçue pour gérer plus de puissance, la série FR de résistances à montage sur bride haute puissance est proposée dans des valeurs standard de 50 Ω et 100 Ω, avec la possibilité de valeurs non standard entre 10 Ω et 200 Ω. Ces résistances ont une capacité de traitement de puissance allant jusqu'à 250 W avec une plage de températures de fonctionnement de -55 ºC à +150 ºC et une tolérance résistive aussi étroite que ±2 %. Tous les produits de résistances sont fabriqués dans des installations ISO 9001.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Résistances à montage sur bride
" Clique pour voir

Outils de conception
Outils de conception
Modélisme
KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP