Atténuateurs à puce au plomb – Série LA


Série LA
Caractéristiques et avantages
  • Atténuation : 1 dB à 30 dB
  • Gamme de fréquences : CC à 3 GHz
  • Puissance d'entrée : jusqu'à 150 watts
Applications typiques
  • Amplificateur RF haute puissance
  • Fournisseurs d'instruments

La série LA d'atténuateurs à puce au plomb haute puissance offre une atténuation de 1 à 30 dB, avec une plage de fréquences allant jusqu'à 3 GHz et une capacité de gestion de puissance jusqu'à 150 W. Tous les atténuateurs sont fabriqués dans des installations ISO 9001.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Atténuateurs à puce au plomb - Série LA
" Clique pour voir

Outils de conception
Modélisme
Modélisme
KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP