Caractéristiques et avantages
- Conception à couche mince
- Puissance nominale jusqu'à 1 watt
- Réponse en fréquence +/-0.5 dB
- Caractérisé à 20 GHz
- Applications CPW et microruban
- EIA 0603 SMT
- La puissance la plus élevée de sa catégorie
- AIN Construction
- Conception Pi équilibrée
- Non magnétique
- RoHs conforme
Applications typiques
- Télécommunications
- Communications par satellite
- Stations de base cellulaires
- Radio micro-ondes
- ISM
- Puissance RF/micro-ondes
- Militaire / Aérospatial
- Test et mesure
- Adaptation d'impédance
- Remplissage d'entrée
- Réglage du niveau du signal
- Conditionnement de signal
La série d'atténuateurs CMS RF/micro-ondes (AT) est fabriquée avec des matériaux de la plus haute qualité pour des performances fiables et reproductibles. Ces appareils sont fabriqués en nitrure d'aluminium (AIN) et sont disponibles dans un boîtier de taille standard EIA 0603. La série AT présente d'excellentes caractéristiques de performances pour les applications RF/micro-ondes les plus exigeantes. La série AT offre une perte pratiquement plate sur un large spectre de fréquences. La métallisation en couche mince offre des caractéristiques très stables en température et dans le temps. Sa conception PI équilibrée offre une distribution uniforme du courant et des caractéristiques d'atténuation précises de DC à 20 GHz. Il est conçu pour répondre à une large gamme d'applications de niveaux de signaux RF et micro-ondes de grande et petite taille. L'AT est idéal pour l'adaptation d'impédance, le rembourrage d'entrée, le réglage du niveau de signal et de nombreuses autres applications RF/micro-ondes critiques. L'AT a la puissance nominale la plus élevée de sa catégorie et convient aux applications microruban et CPW.
La terminaison non magnétique est disponible pour assurer la liaison avec des époxy conducteurs. L'AT est entièrement compatible avec le traitement automatisé de sélection et de placement à grande vitesse.
Remarque : Contactez l'usine pour d'autres valeurs d'atténuation, styles de terminaison et tailles de boîtier.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception – Cliquez pour télécharger
Comprend : fichiers DXF, S2P et HFSS