Caractéristiques et avantages
- Structure de l'électrode inférieure
- Petit, discret et grande capacité par rapport au type à structure standard (fil J)
- Couche cathodique polymère conductrice
- Haute tolérance au courant d'ondulation
- Rejet élevé du bruit
- Haute sécurité grâce à un polymère conducteur isolant
- Aucune diminution de la capacité due à la polarisation CC
- Pas de sonnerie ni de vibration
Applications typiques
- DC / DC
- Industriel
- Ordinateur
- Télécom
- IdO
- Applications domestiques
La série TCTO utilise le polymère conducteur à la cathode pour un ESR ultra-faible. La configuration de l'électrode inférieure donne la plus grande capacité. La structure compacte, discrète et à haute capacité contribue à créer des ensembles plus petits et plus fins avec une plus grande fonctionnalité. Le condensateur polymère conducteur utilise une nouvelle conception de boîtier efficace, présentant une plus grande capacité dans un facteur de forme plus petit et plus fin. Des polymères conducteurs sont utilisés à la cathode pour une conductivité supérieure à celle du dioxyde de manganèse conventionnel, ce qui entraîne une ESR (résistance en série équivalente) nettement inférieure. Il dispose d'une fonction d'auto-guérison qui évite les pannes, ce qui permet un fonctionnement sûr et hautement fiable.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques - Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Informations sur les applications des condensateurs au tantale à montage en surface
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Enquête sur les effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Directives d'application sur la refusion IR des condensateurs au tantale solide montés en surface
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium à utiliser dans les logiciels de simulation
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale