Caractéristiques et avantages
- Structure de l'électrode inférieure
- Petit, discret et ultra grande capacité
- Très grande capacité, environ deux fois plus grande que le type à structure standard (fil en J)
- Couche cathodique polymère conductrice
- Haute tolérance au courant d'ondulation
- Rejet élevé du bruit
- Haute sécurité grâce à un polymère conducteur isolant
- Aucune diminution de la capacité due à la polarisation CC
- Pas de sonnerie ni de vibration
Applications typiques
- Pour la conception de PCB à haute densité de composants (c'est-à-dire mobile, jeu, carte informatique)
- IdO
- SSD
- de hauteur
La construction unique du boîtier de la série TCSO permet d'obtenir un élément plus grand que le type d'électrode inférieure conventionnel. La structure compacte, discrète et à haute capacité contribue à créer des ensembles plus petits et plus fins avec une plus grande fonctionnalité. Des polymères conducteurs sont utilisés à la cathode pour une conductivité supérieure à celle du dioxyde de manganèse conventionnel, ce qui entraîne une ESR nettement inférieure. Il dispose d'une fonction d'auto-guérison qui évite les pannes, ce qui permet un fonctionnement sûr et hautement fiable.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques - Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Informations sur les applications des condensateurs au tantale à montage en surface
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Enquête sur les effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Directives d'application sur la refusion IR des condensateurs au tantale solide montés en surface
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium à utiliser dans les logiciels de simulation
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale