Caractéristiques et avantages
- Conception robuste pour une longue durée de vie
- Efficacité volumetrique
- Dépistage statistique avec vieillissement accéléré
- Option de niveau de test de surtension
- Plusieurs niveaux de contrôle de fiabilité disponibles
- Température de fonctionnement : -55 à +125°C
- Chocs et vibrations selon la norme MIL-STD-202
- Faible ESR
- 3x cycles de refusion selon J-STD-020
- Rétention de capacité haute fréquence
Applications typiques
- Convertisseur DC / DC
- Traitement de signal
- Industriel
- Avionique
… et autres applications spéciales
TCS est une version COTS Plus sur-écrantée de la série multianode polymère conductrice TCM, conçue pour les applications industrielles exigeantes et de haute fiabilité, nécessitant une ESR extrêmement faible, ainsi que des performances de rétention de capacité stables et à haute fréquence. Toutes les pièces sont soumises au contrôle des pièces Maverick de KYOCERA AVX, avec un filtrage statistique et des améliorations du contrôle de processus. Cette série présente une fiabilité de base améliorée et propose également des niveaux de fiabilité étendue (FRL) supplémentaires sur demande. Sa conception robuste à broches en J assure une longue durée de vie. Elle est conçue pour fonctionner jusqu'à 125 °C. Le blindage contre les surtensions et le placage SnPb sont en option.