Série TCO | Petite taille de boîtier, J-Lead


Série TCO
Caractéristiques et avantages
  • Structure standard (plomb J)
  • Couche cathodique polymère conductrice
  • Haute tolérance au courant d'ondulation
  • Rejet élevé du bruit
  • Haute sécurité grâce à un polymère conducteur isolant
  • Aucune diminution de la capacité due à la polarisation CC
  • Pas de sonnerie ni de vibration
Applications typiques
  • DC / DC
  • Industriel
  • Ordinateur
  • Télécom
  • IdO
  • Applications domestiques

La série TCO utilise le polymère conducteur à la cathode pour un ESR ultra-faible. Les condensateurs polymères conducteurs utilisent une nouvelle conception de boîtier efficace, présentant une plus grande capacité dans un facteur de forme plus petit. Un polymère conducteur est utilisé à la cathode pour une conductivité supérieure à celle du dioxyde de manganèse conventionnel, ce qui entraîne une ESR (résistance en série équivalente) nettement inférieure. Il dispose d'une fonction d'auto-guérison qui évite les pannes, ce qui permet un fonctionnement sûr et hautement fiable.