Série TCN (condensateurs polymères)


Série TCN
Caractéristiques et avantages
  • CV/cc le plus élevé dans une large gamme de profils bas
  • Électrode polymère conductrice
  • Mode de défaillance bénigne dans les conditions d'utilisation recommandées
  • ESR inférieur
  • Disposition des terminaisons sous l'onglet :
    – Haute efficacité volumétrique
    – Haute densité d’assemblage de PCB
    – Capacité élevée dans des dimensions plus petites
  • 3x cycles de refusion selon J-STD-020
  • Courant de surtension testé à 100 %
  • 5 tailles de boîtier disponibles
Applications typiques
  • Applications grand public
    (par exemple mobiles, MP3, etc.)
  • Découplage massif du SoC
    (Système sur puce)

La conception sous la languette (face vers le bas) de cette série de polymères conducteurs TCN apporte l'avantage d'une efficacité volumétrique très élevée de capacité dans les composants à profil bas. La série offre une large gamme de capuchons et de faibles ESR dans plusieurs tailles de boîtier allant de 1210 2924 à 1.20 2.00 empreintes et des hauteurs de composants maximales allant de XNUMX mm à XNUMX mm. Ce sont des composants idéaux pour les petits modules d'alimentation, les appareils portables et autres applications de restriction de hauteur. L'électrode polymère conductrice présente un mode de défaillance bénin dans les conditions d'utilisation recommandées. Composé m.composé sans plomb et sans halogène, composants conformes RoHS.

Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série TCN
" Clique pour voir

Modèles/logiciels Spice
Documents environnementaux / de conformité