Caractéristiques et avantages
- Électrode polymère conductrice, conception multianode
- ESR extrêmement faible
- 3x cycles de refusion selon J-STD-020
- Courant de surtension testé à 100 %
- Efficacité volumetrique
- Rétention de capacité haute fréquence
Applications typiques
- Routeurs de télécommunications
- Stations de base avec DC/DC haute puissance
La série TCM de polymères conducteurs à structure multianode, offrant une ESR extrêmement faible, offre une solution pour les applications de télécommunications, de transfert de données sans fil et autres applications de puissance hautes performances telles que les processeurs de puissance et les circuits intégrés. Les condensateurs de la série TCM supportent des courants d'ondulation élevés et résistent aux surtensions. La conception multianode robuste de TCM présente un rendement volumétrique élevé, une capacité élevée jusqu'à 1000 100 μF, des tensions nominales jusqu'à XNUMX V et une rétention de capacité à haute fréquence.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium pour nous dans les logiciels de simulation
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
- La nouvelle génération de condensateurs polymères conducteurs au tantale CMS haute tension et faible ESR dépasse le cap des 100 V
- Référence des condensateurs de sortie du convertisseur DC/DC
- Directives sur les condensateurs polymères conducteurs
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité