Condensateurs polymères conducteurs standard dans une large gamme de tailles de boîtiers CMS standard de l'industrie avec terminaisons en J. KYOCERA AVX propose des polymères aux valeurs CV les plus élevées de l'industrie et aux tensions nominales les plus élevées jusqu'à 125 V, répondant ainsi aux besoins de l'industrie électronique en matière de faible ESR, de mode de défaillance bénin et de type fiable de condensateurs électrolytiques solides. Les condensateurs de la série TCJ sont conçus pour une large gamme d'applications générales, la série de conception multianode TCM offre l'ESR le plus bas.
En savoir plus
En savoir plus