Caractéristiques et avantages
- Énergie la plus élevée par volume
- Chute rapide du DCL après le montage
- Faible ESR
- Terminaison standard sous-onglet ou J-lead
- Efficacité volumétrique élevée
- Tailles de boîtiers à profil bas
- 3x cycles de refusion selon J-STD-020
- Courant de surtension testé à 100 %
Applications typiques
- Alimentation de secours pour SSD (MLC, SLC, EFD, PCIe)
- Équipement portable alimenté par batterie
- Alarmes industrielles
- Compteurs de puissance intelligents
- Appareils mobiles
Les condensateurs électrolytiques solides J-CAP™ à cathode polymère conductrice, à haute énergie/courant cc, sont conçus pour offrir des solutions compactes et compactes à haute énergie pour les applications exigeantes de disques SSD. Ils présentent une faible résistance série équivalente (ESR) et la plus haute énergie par volume (Joules/cc) de tous les condensateurs CMS comparables actuellement disponibles sur le marché. Leurs tensions d'alimentation s'étendent de 6.3 V à 50 V. Ils garantissent une longue durée de vie et une robustesse optimales grâce à une conception interne optimisée, des matériaux résistants au vieillissement en température/tension à 100 % et des tests de surtension à faible résistance à 100 %. Ils sont conçus pour une efficacité volumétrique maximale et une densité d'assemblage de circuits imprimés élevée. Les composants sont sans plomb, sans halogène et conformes à la directive RoHS.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium pour nous dans les logiciels de simulation
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
- La nouvelle génération de condensateurs polymères conducteurs au tantale CMS haute tension et faible ESR dépasse le cap des 100 V
- Référence des condensateurs de sortie du convertisseur DC/DC
- Directives sur les condensateurs polymères conducteurs