Caractéristiques et avantages
- Électrode polymère conductrice
- ESR inférieur
- 3x cycles de refusion selon J-STD-020
- Courant de surtension testé à 100 %
- Plage CV : 0.47-680μF / 2.5-125V
- 17 tailles de boîtier disponibles
Applications typiques
- Smart Phone
- Tablettes
- Carnets
- TV LCD
- Alimentations
Les condensateurs polymères pour montage en surface KYOCERA AVX de la série TCJ présentent une faible résistance série équivalente (ESR) et offrent la tension nominale la plus élevée du marché, jusqu'à 125 V. Ces condensateurs sont destinés à un usage général dans les applications commerciales, industrielles, réseau et autres. Cette série offre une large gamme de capacités dans de nombreux formats de boîtiers CMS avec des terminaisons J standard, des composants sans plomb ni halogène et conformes à la directive RoHS. Pour plus de détails, consultez la fiche technique de la série.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium pour nous dans les logiciels de simulation
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
- La nouvelle génération de condensateurs polymères conducteurs au tantale CMS haute tension et faible ESR dépasse le cap des 100 V
- Référence des condensateurs de sortie du convertisseur DC/DC
- Directives sur les condensateurs polymères conducteurs
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité