Série TCS | QPL ESCC – Condensateurs polymères conducteurs


Caractéristiques et avantages
  • Série approuvée QPL ESCC
  • Fabriqué dans l'UE, usine qualifiée par l'ESA, selon ESCC 3012
  • Spécification détaillée 3012/006
  • Conception robuste pour une longue durée de vie
  • Dépistage statistique avec vieillissement accéléré
  • Fiabilité de base améliorée 0.5 %/1000 XNUMX heures
  • Température de fonctionnement de -55 à +105°C
  • Faible ESR
  • Plage CV 22 – 470 µF / 6.3 – 35 V
Applications typiques
  • Avionique
  • Militaire
  • évenementiels
  • Télécommunications
  • Industriel

TCS a été qualifié par l'ESA pour la fourniture de condensateurs au tantale polymère organique solide montés en surface sans plomb - Spécification détaillée 3012/006