Caractéristiques et avantages
- Applications aérospatiales et Hi-Rel
- Électrode polymère conductrice à faible ESR
- Emballage hermétique en céramique
- Stabilité sous exposition à l’humidité et à l’atmosphère ambiante
- Les grandes tailles de boîtier, y compris le CTC-21D, offrent des valeurs de capacité élevées
- Des codes spécifiques répondent aux exigences NASA EEE-INST-002, niveau 2
Applications typiques
- Industrie aerospatiale
- Défense
- Alimentations
- Puissance d'impulsion
L'emballage hermétique des condensateurs polymères conducteurs de la série TCH supprime l'impact de l'humidité et de l'oxydation et offre la durée de vie opérationnelle la plus longue de l'industrie pour certains types de pièces. Une large gamme de capacités, une plage de tension jusqu'à 100 V, une faible ESR et une robustesse aux surtensions rendent ce polymère conducteur idéal pour les applications critiques à vie dans l'aérospatiale, la défense et d'autres circuits industriels.
Toutes les pièces sont soumises au contrôle des pièces non-conformiste de KYOCERA AVX avec un dépistage statistique et une amélioration du contrôle des processus garantissant des performances élevées dans un environnement exigeant.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Tolérance aux radiations des condensateurs au tantale et en céramique
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Condensateurs au tantale polymère conducteur hermétiquement scellés
- Atteindre la plus haute fiabilité pour les condensateurs au tantale
- Directives sur les condensateurs polymères conducteurs
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité