Caractéristiques et avantages
- Criblage électrique statistique
- Options de niveau de test de surtension
- Humidité 85°C/85%HR, Vr, 500 heures
- Température de fonctionnement de -55°C à 125°C
- DCL 0.1 CV
- Option de test A, B
- Test de durée de vie à 125°C pendant 2000 heures
- Vibration
- Surtension et RTSH
Applications typiques
- Alimentations CA / CC
- Convertisseurs DC/DC
- Militaire
- Filtration
- Découplage
- Circuits de chronométrage
- Circuits pulsés
La famille TCD est une série de polymères conducteurs DLA 04051 / COTS-Plus conçue pour être utilisée dans des applications exigeantes nécessitant un très faible ESR avec une rétention CAP stable et haute fréquence et une durée de vie plus longue. La série présente une fiabilité de base améliorée de 0.5 %/1000 85 heures à 85 °C, et les condensateurs sont conçus pour résister à des tests d'humidité biaisés à 85 °C/500 % HR pendant au moins 125 heures. Les condensateurs sont conçus pour fonctionner jusqu'à 55 °C et blindage supplémentaire contre les surintensités à -85°C et XNUMX°C en option sur demande.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Modèles/logiciels Spice