Caractéristiques et avantages
- Applications aérospatiales et Hi-Rel
- Électrode polymère conductrice à faible ESR
- High Endurance
- Emballage hermétique en céramique
- Stabilité sous exposition à l’humidité et à l’atmosphère ambiante
- ESR extrêmement faible et efficacité d'empreinte élevée
- Basé sur une conception hermétique développée avec l'ESA pour répondre aux applications aérospatiales
Applications typiques
- Industrie aerospatiale
- Défense
- Alimentations
- Puissance d'impulsion
L'emballage hermétique des condensateurs polymères conducteurs de la série Stacked TCH supprime l'impact de l'humidité et de l'oxydation et offre la durée de vie opérationnelle la plus longue de l'industrie pour certains types de pièces. Une large gamme de capacités, une plage de tension jusqu'à 100 V, une faible ESR et une robustesse aux surtensions rendent ce polymère conducteur idéal pour les applications critiques à vie dans l'aérospatiale, la défense et d'autres circuits industriels.
Toutes les pièces sont soumises au contrôle des pièces non-conformiste de KYOCERA AVX avec un dépistage statistique et une amélioration du contrôle des processus garantissant des performances élevées dans des environnements exigeants.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques