Caractéristiques et avantages
- Électrode polymère conductrice
- Mode de défaillance bénigne dans les conditions d'utilisation recommandées
- Conforme à la directive RoHS3 2015/863/UE
- CMS face vers le bas
- Petit et discret
- Efficacité volumétrique élevée
- Courant de surtension testé à 100 %
Applications typiques
- Smartphone
- Tablet PC
- Module sans fil
- Jeu portable
- Découplage massif du SoC
(Système sur puce)
La série de condensateurs polymères F38 utilise les plus petits polymères uniques du marché. La technologie Facedown fournit une capacité très élevée dans des boîtiers CMS miniatures jusqu'à une empreinte de 0402 pour une efficacité volumétrique élevée. La série F38 offre aux ingénieurs concepteurs une alternative aux MLCC émetteurs de bruit des téléphones mobiles et autres appareils grand public portables tels que les téléphones intelligents, les tablettes, les PC, etc. Cette série comprend également des cathodes en polymère conducteur avec un faible ESR et un faible ESL sur une large plage de fréquences. , capacité de courant d'ondulation élevée et mode de défaillance bénigne.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium pour nous dans les logiciels de simulation
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
- La nouvelle génération de condensateurs polymères conducteurs au tantale CMS haute tension et faible ESR dépasse le cap des 100 V
- Directives sur les condensateurs polymères conducteurs
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité