Caractéristiques et avantages
- Électrode polymère conductrice
- Mode de défaillance bénigne dans les conditions d'utilisation recommandées
- Conception robuste pour les applications automobiles
- Répond aux exigences de l'AEC-Q200
- Humidité 85°C/85%HR, Vr, 1000 heures
- Fiabilité de base 1 %/1000 85 heures à 60 °C Vr avec un niveau de confiance de XNUMX %
- -55 à +125°C Température de fonctionnement
- Plage de tension complète : 2.5-50 V
- DCL 0.1 CV
- 3x cycles de refusion selon J-STD-020
- Courant de surtension testé à 100 %
Applications typiques
- Convertisseurs DC / DC
- Télécommunications (Couplage/Découplage)
- Industriel & Spécial
- Automobile (Electronique de carrosserie, commandes de cabine, infodivertissement, confort, après-vente, etc.)
Non recommandé pour l'utilisation de pièces en polymère conducteur dans les applications à haute puissance. Pour plus d'informations, veuillez consulter KYOCERA AVX guide d'application automobile ou contactez le fabricant.
Série de condensateurs polymères conducteurs TCQ à faible ESR de KYOCERA AVX avec des composants qualifiés AEC-Q200 développés pour offrir une endurance et une stabilité de performances élevées afin de répondre aux exigences de fiabilité des applications automobiles. Qualifiée selon la spécification AEC-Q200 de l'Automotive Electronics Council pour les composants passifs, la série TCQ répond aux tests exigeants de stabilité à vie à 125 °C et aux tests de polarisation d'humidité de l'AEC à 85 °C / 85 % d'humidité relative, en charge, pendant jusqu'à 1,000 XNUMX heures – pour pour plus de détails, voir la fiche technique de la série.
KYOCERA AVX propose une large gamme de condensateurs électrolytiques solides pour l'automobile répartis en trois familles de produits. Chacune de ces technologies apporte des fonctionnalités uniques pour répondre au mieux aux exigences spécifiques de nombreuses applications automobiles.
S'il vous plaît voir le Brochure du guide automobile pour des recommandations d'application complètes
- Tantale conventionnel / MnO2 Condensateurs
(Longue durée de vie, pas de mécanisme d'usure, capacité stable, haute température) - Condensateurs à l'oxyde de niobium OxiCap® offrir des performances extrêmement stables et robustes
(longue durée de vie et stabilité paramétrique, haute résistance unique/circuit ouvert/mode de défaillance bénigne, capacité stable) - Électrolytiques solides polymères conducteurs, voir ci-dessous :
(ESR très faible, mode de défaillance bénigne, haute tension)
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Condensateurs électrolytiques solides polymères
pour les applications automobiles - Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium pour nous dans les logiciels de simulation
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium OxiCap® offrent une fiabilité améliorée, une large plage de températures et de faibles fuites pour les applications automobiles
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Propriétés des condensateurs de stockage et leur effet sur les performances du récupérateur d'énergie
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
- Directives sur les condensateurs polymères conducteurs