Caractéristiques et avantages
- Électrode polymère conductrice
- Conception robuste pour les applications automobiles
- Courant de surtension testé à 100 %
- Répond aux exigences de l'AEC-Q200
- -55 à +150°C Température de fonctionnement
- Conforme au test d'humidité 85°C/85%RH, Vr, 1000 heures
- 3x cycles de refusion selon J-STD-020
Applications typiques
- Convertisseurs DC / DC
- Télécommunications (Couplage/Découplage)
- Industriel & Spécial
- Automobile (Electronique de carrosserie, commandes de cabine, infodivertissement, confort, après-vente, etc.)
Non recommandé pour l'utilisation de pièces en polymère conducteur dans les applications à haute puissance. Pour plus d'informations, veuillez consulter KYOCERA AVX guide d'application automobile ou contactez le fabricant.
KYOCERA AVX propose des condensateurs polymères haute température conformes à la norme AEC-Q200. La série TCO en boîtier D est capable de supporter des condensateurs jusqu'à 150 °C. Pour plus de détails, consultez la fiche technique de la série. Les condensateurs TCO sont fiables pour une large gamme d'applications automobiles et industrielles à hautes températures.
KYOCERA AVX propose une large gamme de condensateurs électrolytiques solides pour automobiles dans plusieurs familles de produits. Chacune de ces technologies apporte des fonctionnalités uniques pour répondre au mieux aux exigences spécifiques de nombreuses applications automobiles.
S'il vous plaît voir le Brochure du guide automobile pour des recommandations d'application complètes
- Tantale conventionnel / MnO2 Condensateurs
(Longue durée de vie, pas de mécanisme d'usure, capacité stable, haute température) - Condensateurs à l'oxyde de niobium OxiCap® offrir des performances extrêmement stables et robustes
(longue durée de vie et stabilité paramétrique, haute résistance unique/circuit ouvert/mode de défaillance bénigne, capacité stable) - Électrolytiques solides polymères conducteurs, voir ci-dessous :
(ESR très faible, mode de défaillance bénigne, haute tension)
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium pour nous dans les logiciels de simulation
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium OxiCap® offrent une fiabilité améliorée, une large plage de températures et de faibles fuites pour les applications automobiles
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Propriétés des condensateurs de stockage et leur effet sur les performances du récupérateur d'énergie
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
- Directives sur les condensateurs polymères conducteurs
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité