KYOCERA AVX propose une large gamme de condensateurs électrolytiques solides polymères conducteurs, ciblant les exigences générales et spécifiques du marché. Des caractéristiques typiques telles qu'une capacité élevée dans les formats petits et bas, un faible ESR, une stabilité des performances dans le temps, un mode de défaillance bénigne dans les conditions d'utilisation recommandées, en font un bon choix dans les applications telles que les smartphones, les tablettes, les PC, les télécommunications, les SSD et également l'industrie, l'automobile. , la défense et l'aérospatiale.
Nous sommes les premiers à commercialiser plusieurs nouvelles technologies polymères telles que la tension la plus élevée de l'industrie, supérieure à 100 Vr (prix Elektra 2010), la plus petite taille de boîtier 0402, 0603, 0805, le polymère le plus fiable dans un boîtier hermétiquement fermé (prix Elektra 2015) et densité énergétique la plus élevée Joules / cc.
Les polymères KYOCERA AVX sont disponibles dans une grande variété de technologies telles que le profil bas, le CV élevé, la haute énergie et le faible ESR dans les conceptions à fil J et face vers le bas (sous la languette) dans des séries de produits ciblant le commerce, l'industrie, l'aérospatiale et l'automobile (qualifié AEC-Q200). ) exigences.
KYOCERA AVX a une politique ouverte et progressiste en matière d'approvisionnement éthique et est le premier à se conformer aux lignes directrices et à la législation de l'OCDE sur les matériaux conflictuels. Nos condensateurs polymères sont respectueux de l'environnement, sans plomb, sans halogène et conformes à la directive RoHS.
| Série | Interet | Max Casquettes | Max VR | Max Temp | Fonction Plug & Play Fiabilité | Max DCL | Le plus petit Taille du boîtier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F38 | La plus petite taille de boîtier avec terminaison sous la languette | 100μF | 38V | 105 ° C | Standard | 0.1 - 0.2 CV | 1106_06 (0402) |
| TCN | Capacité la plus élevée, terminaison sous la languette | 1500μF | 50V | 85 ° / 105 ° C | Standard | 0.1CV | 3528_12 (1210) |
| TCJ | Condensateurs polymères CMS à usage général | 470μF | 125V | 105 ° C / 125 ° C | Standard | 0.1CV | 3216_10 (1206) |
| TCM | Multianode - ESR très faible | 1000μF | 100V | 105 ° C | Standard | 0.1CV | 7343_43 (2917) |
| J-CAP™ | Solution SSD la plus économe en énergie et à profil bas | 1500μF | 50V | 105 ° C / 125 ° C | Standard | 0.1CV | 3528_12 (1210) |
| TCQ | Gamme automobile, AEC-Q200 | 470μF | 50V | 125 ° C | Standard | 0.1CV | 3528_21 (1210) |
| TCO | Gamme automobile, Haute température, AEC-Q200 | 10μF | 50V | 150 ° C | Standard | 0.1CV | 7343-31 (2917) |
| TCB | COTS-Plus, polymères de haute fiabilité | 680μF | 50V | 125 ° C | Agencement des | 0.1CV | 3528_21 (1210) |
| TCS | COTS-Plus, polymères multianodes de haute fiabilité | 1000μF | 50V | 125 ° C | Standard / Amélioré | 0.1CV | 7343_43 (2917) |
| TCS-ESCC | COTS-Plus, polymères multianodes de haute fiabilité | 470μF | 35V | 105 ° C | Standard / Amélioré | 0.1CV | 7343_43 (2917) |
| TCH | Hermétiquement scellé, haute endurance 10,000 XNUMX heures | 330μF | 100V | 125 ° C | Standard | 0.1CV | MONITORING x5.95 mmH |
| TCSO | Boîtier de petite taille avec terminaison sous la languette | 47µF | 38V | 105 ° C | Standard | 0.1-0.3CV | 1608-10 (0603) |
| TCTO | Boîtier de petite taille avec terminaison sous la languette | 330µF | 35V | 105 ° C | Standard | 0.1-0.3CV | 1608-09 (0603) |
| TCO | Câble en J, usage général | 330µF | 25V | 105 ° C | Standard | 0.1-0.3CV | 3528-21 (1210) |
| TCD | COTS-Plus, polymères de haute fiabilité | 470μF | 50V | 125 ° C | Agencement des | 0.1CV | 3528_21 (1210) |