Caractéristiques et avantages
- Espacement entre tampons jusqu'à 15 um
- Lignes à haute conductivité et routages complexes
- Pastilles de liaison compatibles pour le collage de fils à grande vitesse
Applications typiques
- Communications optiques
- Tout système électronique
L'interposeur peut être utilisé dans un système en boîtier servant de substrat haute densité avec une couche de redistribution et offrant un contrôle précis de la largeur de ligne, des performances accrues, une faible consommation d'énergie et une vitesse de transmission élevée.