Caractéristiques et avantages
- Performances ultra haut débit
- Configurations parallèles
- Tolérance étroite
- Grande stabilité
- Égalisation passive
- conforme RoHS
Applications typiques
- Modules émetteurs-récepteurs optiques
- Récepteur haut débit
- Équipement de test à large bande
- Filtre passe-bas
- Égalisation RF
- Coupleurs directionnels
- Répartiteurs et combineurs ultra haut débit
- Transducteurs
Ce réseau de condensateurs de résistance est conçu avec notre technologie exclusive Glass Sandwich Flexiterm® (GSFT). Le Flexiterm® est une terminaison qualifiée pour l'automobile montable en surface qui ajoute une marge supplémentaire contre les dommages dus à la flexion lors de l'installation. Ce produit est conçu avec des matériaux sélectionnés de haute qualité qui offrent d'excellentes performances.