Caractéristiques et avantages
- Haute précision (pas de retrait, motif précis) grâce au processus de couche mince
- Taille de l'appareil personnalisable
- Hautement reproductible
Applications typiques
- RF/micro-ondes
- Droit médical
- Militaire/Défense
- Télécommunications
Les filtres à couches minces offrent un excellent filtrage grâce à un traitement de haute précision dans des appareils de plus petite taille que ceux que les technologies concurrentes peuvent offrir. Nos méthodes de traitement des filtres offrent : aucun retrait, un faible bruit et une flexibilité de conception. Une fabrication optimisée et des matériaux fiables nous permettent d’obtenir des résultats de fabrication cohérents. Les modèles sont disponibles sous 2 formes différentes ; Élément localisé (LE) pour les fréquences de 500 MHz à 5 GHz et distribué (D) pour les fréquences de 1 GHz à 100+GHz. Les conceptions à éléments localisés utilisent une combinaison intégrée d'inductances et de condensateurs discrets où la taille des composants est inférieure à la longueur d'onde de la fréquence critique la plus élevée. Les conceptions distribuées ont des dimensions plus grandes que la plus grande longueur d'onde. La plupart des conceptions peuvent être fabriquées en dispositifs à montage en surface (SMT), à liaison filaire, à réseau à billes (BGA) et à réseau terrestre (LGA). De nombreux dispositifs peuvent être proposés sur plusieurs substrats, notamment le silicium, le quartz, le verre, l'alumine et autres.