Égaliseur de gain – RC Network


Série MRC
Caractéristiques et avantages
  • EIA 0402 Taille du boîtier
  • Plage de résistance : 10 à 50 Ω typ.
  • Plage de capacité : 1 à 50 pF typ.
  • Configurations parallèles
  • Puissance nominale : 125 mW
  • Température de fonctionnement: -55 ° C à + 125 ° C
  • Résistances découpées au laser
  • Conforme RoHS

*Pour les autres combinaisons RC et tailles EIA
Veuillez contacter l'usine

Applications typiques
  • Modules émetteurs-récepteurs optiques
  • Récepteur haut débit
  • TOSA / ROSA
  • Optoélectronique
  • Télécom
  • Brouillage haut débit pour la guerre électronique
  • Armée
  • Instrumentation et tests

Le groupe Passive Micro Component est heureux de présenter la nouvelle génération de réseaux d'égaliseur RC à montage en surface de la série RCN. Ce produit a été conçu en utilisant notre technologie exclusive Glass Sandwich Flexiterm® (GSFT). Le Flexiterm® est une terminaison qualifiée pour l'automobile montable en surface qui ajoute une marge supplémentaire contre les dommages dus à la flexion lors de l'installation.

La série RCN a été conçue avec des matériaux sélectionnés de haute qualité qui offrent d'excellentes performances. Ce produit est idéal pour une utilisation dans les modules émetteurs-récepteurs optiques ou toute application nécessitant d'excellentes performances ultra-large bande.

Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série MRC
" Clique pour voir

Littérature
Littérature – Cliquez pour télécharger