Caractéristiques et avantages
- Haute conductivité thermique
- Faible résistance thermique
- Faible capacité
- Augmente la fiabilité du circuit
- Conforme RoHS
- Une gestion thermique plus efficace
Applications typiques
- Amplificateurs de puissance GaN
- Amplificateurs de puissance RF élevée
- Filtres
- Synthétiseurs
- Ordinateurs industriels
- Alimentations à découpage
- Diodes à broches et laser
Le conducteur thermique Q-Bridge est fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité pour des performances fiables et reproductibles, offrant ainsi une solution de gestion thermique rentable. Ces dispositifs sont fabriqués en nitrure d'aluminium (AlN) ou en oxyde de béryllium (BeO) et sont disponibles dans des formats EIA standard.
Q-Bridge offre au concepteur la possibilité de gérer les conditions thermiques en dirigeant la chaleur vers un plan de masse thermique, un dissipateur thermique ou tout autre point d'intérêt thermique spécifique. La capacité intrinsèquement faible rend ce dispositif pratiquement transparent aux fréquences RF/micro-ondes. Ce dispositif présente l'avantage supplémentaire d'offrir des couches supplémentaires de protection aux composants adjacents contre les charges thermiques des points chauds.
Q-Bridge offre l’avantage d’une fiabilité globale accrue du circuit. Q-Bridge est fabriqué en une seule pièce, fournissant un boîtier SMT conforme à la directive RoHS et entièrement compatible avec le traitement automatisé de prélèvement et de placement à grande vitesse. Il est disponible dans différentes tailles de boîtier EIA. Des configurations personnalisées sont également disponibles.