Caractéristiques et avantages
- Contact supérieur/inférieur isolé
- Ultra haute stabilité
- Haute fiabilité
- Tolérance extrêmement stricte
- Marketing à valeur unique
- Puissance nominale de 250 mW
Applications typiques
- Implantable médical
- Militaire / Défense
- Conceptions hybrides
- Module multipuce (MCM)
- Instruments de test et de mesure
- Microélectronique à haute valeur ajoutée
- Communications RF/micro-ondes
Les résistances connectables par fil Top Contact Precision sont ultra-stables et offrent une grande fiabilité. Découpé au laser selon une tolérance serrée. Valeur personnalisable et marquage unique de cette valeur. Ce dispositif est construit selon le schéma de puce 0202 et est idéal, mais sans s'y limiter, pour les applications de circuits hybrides. Ceux-ci sont conçus spécifiquement pour les applications qui nécessitent une thermo-compression stable, une fixation époxy ou ultrasonique.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce