Résistances ultra large bande – Série UBR


Série UBR
Caractéristiques et avantages
  • Gamme de fréquences : CC à 40 GHz
  • EIA 0402 Taille du boîtier
  • Puissance nominale : 125 mW
  • Température de fonctionnement: -40 ° C à + 125 ° C
  • Découpe 100 % laser pour des tolérances serrées
  • conforme RoHS
Applications typiques
  • Modules émetteurs-récepteurs optiques
  • Récepteur haut débit
  • TOSA / ROSA
  • Équipement de test à large bande
  • Amplificateur à faible bruit
  • Amplificateurs MMIC
  • Mélangeurs
  • Coupleurs directionnels
  • Répartiteurs et combineurs ultra haut débit

Le groupe Passive Micro Component (PMC) est heureux de présenter la série UBR de nouvelle génération de résistances ultra-large bande à montage en surface. Ce produit a été conçu en utilisant notre technologie exclusive Glass Sandwich Flexiterm® (GSFT). Le Flexiterm® est une terminaison qualifiée pour l'automobile montable en surface qui ajoute une marge supplémentaire contre les dommages dus à la flexion lors de l'installation.

La série UBR a été conçue avec des matériaux sélectionnés de haute qualité qui offrent d'excellentes performances. Ce produit est idéal pour une utilisation dans les modules émetteurs-récepteurs optiques ou toute application nécessitant d'excellentes performances ultra-large bande.

Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série UBR
" Clique pour voir

Outils de conception
Fichiers S2P – Cliquez pour télécharger
Modélisme
Modélisme
KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP
Documentation
Littérature – Cliquez pour télécharger