Résistances haute fiabilité – Série HR


Résistances haute fiabilité (HR)
Caractéristiques et avantages
  • Taille EIA 0402
  • Puissance nominale : 125 mW
  • Température de fonctionnement :
    -40 ° C à + 125 ° C
  • Faible consommation de courant
  • Haute Tension
Applications typiques
  • Modules multi-puces (MCM)
  • Réseaux de biais
  • Équipement de test et de mesure
  • Industrie aerospatiale
  • Médical
  • Automobile

La série HR constitue la nouvelle génération de résistances haute fiabilité à montage en surface. Ce produit a été conçu avec notre technologie exclusive Glass Sandwich FLEXITERM®. Le FLEXITERM® est une terminaison automobile et médicale montable en surface qui ajoute une marge supplémentaire contre les dommages dus à la flexion lors de l'installation. La série HR a été conçue avec des matériaux sélectionnés de haute qualité qui offrent d'excellentes performances dans une petite taille. Ce produit est idéal pour une utilisation dans les applications nécessitant des résistances EIA à petit contour montables en surface.

Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Résistances haute fiabilité (HR)
" Clique pour voir