Caractéristiques et avantages
- Conception HFSS unique pour chaque appareil
- Fil d'or pouvant être collé
- Conception de conducteurs en cuivre pour une conductivité de circuit améliorée
- Conceptions optimisées pour RF/Performances
- Conforme RoHS
Applications typiques
- Blocage DC à UHF
- Liaison haute fréquence
- Applications RF/micro-ondes
KYOCERA AVX Thin Film Technologies est heureux de présenter un nouveau condensateur MIM (Métal-Insulateur-Métal) utilisant une structure de plot de liaison de fil de ligne de transmission avec mise à la terre à l'arrière. La ligne de transmission MIM peut être fournie sur du quartz, de l'alumine, du verre et d'autres substrats pour minimiser les pertes. Des traces de cuivre sont utilisées pour une conductivité optimale. La métallisation dorée à l'avant et à l'arrière rend cet appareil adapté aux fixations époxy, à fil d'or/à ruban.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce