Caractéristiques et avantages
- Condensateurs de précision LGA à terminaison soudée sur substrat de verre ou de silicium
- Laser découpé à <0.05pF
- LGA découpé en usine selon la valeur définie par l'utilisateur
Applications typiques
- Bobines IRM
- Fournisseurs d'instruments
- de hauteur
- Industriel
- Armée
- Fonctionnement jusqu'à 500 MHz
La série de condensateurs découpés au laser de précision (PLTC) constitue une excellente solution pour les applications nécessitant une capacité réglable avec précision dans un boîtier LGA à montage en surface. Il a été conçu avec un diélectrique SiON stable en combinaison avec des structures en échelle de condensateurs finement réglables. Contrairement aux condensateurs traditionnels à réglage mécanique, les PLTC offrent une conception à profil bas (Z) extrêmement stable.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce