Caractéristiques et avantages
- Petite taille : 0.010 à 0.070 pouces carrés
- Capacité : 1.0 à 1000 XNUMX pF
- Tailles personnalisables disponibles
- Q élevé
- Fonctionnement CC à 20 GHz
Applications typiques
- Circuits hybrides
- Réseaux de biais
- Équipement de test et de mesure
- Industrie aerospatiale
- Applications TOSA et ROSA
Pour les applications dans les gammes RF, micro-ondes et GHz, KYOCERA AVX propose désormais des condensateurs MOS. Les condensateurs MOS sont des condensateurs monocouche (SLC) qui utilisent du dioxyde de silicium pour produire de petits condensateurs à Q élevé, stables en température, à tension de claquage élevée et à faibles fuites. Pour faciliter l'assemblage, KYOCERA AVX propose une large gamme de styles de terminaison pour la fixation de matrices époxy ou à souder et la liaison thermosonique et ultrasonique ultérieure avec fil d'or ou d'aluminium. Les applications et conceptions personnalisées sont les bienvenues. Veuillez contacter votre représentant local.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce