Caractéristiques et avantages
- Résistances de 5 Ohms à 50 MOhms dans un boîtier aussi petit que 0402
- Tolérances serrées jusqu'à 0.1 %, correspondance précise, haute stabilité et faible TCR, VCR
- Excellentes capacités de gestion de tension et de puissance
Applications typiques
- Médical
- Militaire
- Système dans le package
- RF/Communication
- Industriel
- Scientifique
Les réseaux de résistances de précision constituent une technologie de base qui offre à nos clients une solution unique aux besoins complexes de protection des circuits, de régulation de tension, d'adaptation des instruments, d'impédance RF et de miniaturisation des circuits. Il a été prouvé que nos résistances sont suffisamment stables pour tout, depuis les implants de maintien de la vie jusqu'aux opérations sur le champ de bataille. La plupart des conceptions peuvent être fabriquées en dispositifs à montage en surface (SMT), à liaison filaire, à réseau à billes (BGA) et à réseau terrestre (LGA). De nombreux dispositifs peuvent être proposés sur plusieurs substrats, notamment le silicium, le quartz, le verre, l'alumine et autres. Nous pouvons fournir des interconnexions en cuivre, à faible résistance et haute fréquence.