Caractéristiques et avantages
- Placement des appareils jusqu'à la taille 0201
- Précision de placement jusqu'à 50 um
- Mises en page personnalisées et conception collaborative proposées
Applications typiques
- Filtrage commutable
- Interfaces ASIC
- Communications RF
- Défense
Les modules de filtrage conçus sur mesure commencent par la fonctionnalité complète de toute combinaison de nos réseaux d'inductances, de condensateurs et de résistances. En utilisant diverses techniques de soudure, un seul ou une série de composants plus petits peuvent être placés sur la puce du module. La puce du module peut ensuite être reliée par fil au circuit et fournir une solution unique là où votre conception nécessite une solution que l'on ne trouve pas dans les offres de produits typiques. La plupart des conceptions peuvent être fabriquées en dispositifs à montage en surface (SMT), à liaison filaire, à réseau à billes (BGA) et à réseau terrestre (LGA). De nombreux dispositifs peuvent être proposés sur plusieurs substrats, notamment le silicium, le quartz, le verre, l'alumine et autres.