Série OxiCap® NOS


NOS_nouveau-5
Caractéristiques et avantages
  • Condensateurs Nb0 à faible ESR
  • Technologie sans danger pour les brûlures
  • Niveau de fiabilité : 0.2 %/1000 heures.
  • Courant de surtension testé à 100 %
  • Plage CV : 10-470μF / 1.8-8V
  • 5 tailles de boîtier disponibles
  • Approbation mondiale IBM reçue en 2004
  • Prix ​​Elektra reçu en 2005
  • Répond aux exigences de l'AEC-Q200
  • -55 à +125°C Température de fonctionnement
Applications typiques
  • DC/DC de moyenne puissance pour l'industrie du transport et de l'automobile

La série NOS Low ESR de condensateurs à l'oxyde de niobium OxiCap® a été développée afin d'offrir une valeur coût/performance significative et de cibler les exigences AUTOMOBILES. Conforme AEC-Q200, excellent niveau de fiabilité 0.2 %/1000 125 heures. dans une plage de température jusqu'à 8°C et une tension nominale jusqu'à 5.5 V (pour des tensions de rail jusqu'à XNUMX V). Offres ESR les plus basses parmi les condensateurs à l'oxyde de niobium.

La technologie sans combustion OxiCap® est basée sur un matériau céramique d'oxyde de niobium NbO comme matériau anodique traité par le même processus de fabrication que les condensateurs au tantale. Nb2O5 diélectrique en combinaison avec du MnO auto-cicatrisant2 la cathode est une base d'excellente robustesse et de longue durée de vie. Les paramètres électriques sont similaires aux spécifications générales du tantale à faible ESR. NbO et MnO2 sont des matériaux largement disponibles. Le corps moulé orange codé au laser offre une traçabilité totale du produit.

Avis : Série NOS – Sélectionnez la notification de modification de produit du P/N (EOL) | Télécharger ici
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série NOS
" Clique pour voir

Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité

Série NOS | Documentation environnementale