Caractéristiques et avantages
- Construction multi-anode
- ESR très faible
- Courant de surtension testé à 100 %
- Technologie sans danger pour les brûlures
- Plage CV : 220-680μF / 1.8-6.3V
- Approbation mondiale IBM reçue en 2004
- Prix Elektra reçu en 2005
Applications typiques
- Alimentations industrielles basse tension haute puissance
La famille de produits OxiCap® avec un ESR très faible jusqu'à 30 mΩ et un courant d'ondulation élevé sont les paramètres clés de la construction multianode en oxyde de niobium dans le boîtier E. Les avantages de la technologie de l'oxyde de niobium, tels qu'une résistance élevée et une non-brûlure, ainsi qu'une excellente fiabilité et un déclassement réduit, sont conservés dans cette série multianode.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques - Cliquez pour télécharger
- Mécanismes de conductivité et caractéristiques de claquage des condensateurs à l'oxyde de niobium
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
- Propriétés des condensateurs de stockage et leur effet sur les performances du récupérateur d'énergie
- Feuille de route technologique du tantale et du niobium
- Les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium OxiCap® offrent une fiabilité améliorée, une large plage de températures et de faibles fuites pour les applications automobiles
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
Modèles/logiciels Spice