Caractéristiques et avantages
- Technologie sans danger pour les brûlures
- Niveau de fiabilité : 0.5 %/1000 heures. à 85°C
- Courant de surtension testé à 100 %
- 5 tailles de boîtier disponibles, standard et profil bas
- Respectueux de l'environnement, conforme RoHS
- Plage CV : 4.7 – 470µF / 1.8 – 10V
- Prix du composant Elektra de l'année, 2005
Applications typiques
- Automobile
- Avionique
- Ressources
- FPGA
- Circuits de contrôle industriels basse tension
- Convertisseurs DC/DC industriels et automobiles de taille réduite
Les condensateurs NOJ OxiCap® utilisent de la poudre d'oxyde de niobium comme matériau principal pour l'électrode anodique pour les applications générales. Niveau de fiabilité élevé (taux de panne 0.5%/1000 heures) ; Les appareils NOS à faible ESR ont un taux de défaillance encore plus faible (0.2 %/1000 7 heures) – encore plus fiable que les condensateurs au tantale. Ils conviennent aux applications avec des tensions ferroviaires allant jusqu'à XNUMX V, telles que les systèmes de divertissement en cabine, les modules de position des sièges, les commandes d'airbags, etc.
L'oxyde de niobium a une énergie d'inflammation beaucoup plus élevée (200 fois) et un taux de combustion bien inférieur à celui des matériaux métalliques purs tels que le tantale ou le niobium. Cette fonctionnalité signifie que les condensateurs OxiCap® ne brûleront pas jusqu'à la tension de catégorie. Un autre avantage concerne la surcharge. Un mode de défaillance typique est une résistance élevée (généralement 20 à 200 kΩ) après une surcharge par pic de tension ou surtension élevée, ce qui peut entraîner une augmentation du courant de fuite et une réduction de la capacité. Cependant, un condensateur OxiCap® continuera à fournir une capacité et une fonctionnalité complètes, mais au prix d'une consommation d'énergie accrue. Les condensateurs de la série NOJ sont conçus comme des produits respectueux de l'environnement et conformes à la directive RoHS.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Mécanismes de conductivité et caractéristiques de claquage des condensateurs à l'oxyde de niobium
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
- Propriétés des condensateurs de stockage et leur effet sur les performances du récupérateur d'énergie
- Feuille de route technologique du tantale et du niobium
- Les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium OxiCap® offrent une fiabilité améliorée, une large plage de températures et de faibles fuites pour les applications automobiles
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium