Série à profil bas OxiCap® NOJ


NOJ-LP-nouveau
Caractéristiques et avantages
  • Technologie sans danger pour les brûlures
  • Niveau de fiabilité : 0.5% / 1000 heures.
  • Courant de surtension testé à 100 %
  • Plage CV : 4.7-470μF / 1.8-10V
  • 5 tailles de boîtier à profil bas disponibles
  • Approbation mondiale IBM reçue en 2004
  • Prix ​​Elektra reçu en 2005
Applications typiques
  • DC/DC industriels et automobiles réduits

Cinq tailles de boîtier supplémentaires sont disponibles dans la gamme NOJ offrant des condensateurs à oxyde de niobium solide à profil bas. Conçue pour les applications où la hauteur maximale des composants au-dessus ou au-dessous de la carte est une considération primordiale, cette hauteur de 1.2, 1.5 et 2.0 mm équivaut à celle d'un boîtier de circuit intégré standard après montage. Les empreintes S&T sont identiques aux pièces de taille de boîtier A&B et les empreintes W&Y aux pièces de taille de boîtier C&D.

Avis : Série NOJ – Notification de modification de produit de certains P/N (EOL) | Télécharger ici
Fiche technique / Catalogues
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série NOJ
" Clique pour voir

Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité

Série NOJ (Low Profile) | Documentation environnementale