Série OxiCap® NLJ


NLJ-5
Caractéristiques et avantages
  • Efficacité volumétrique élevée
  • Écologique
  • Compatible 3x refusion 260°C
  • Courant de surtension testé à 100 %
  • Applications grand public
  • Technologie sans brûlure OxiCap®
  • Conformité RoHS
  • Solution sans plomb
  • 6 tailles de boîtier disponibles
  • Plage CV : 22-150μF / 4-10V
Applications typiques
  • Ordinateurs de poche grand public et divertissement

Les condensateurs à l'oxyde de niobium série NLJ de KYOCERA AVX sont dotés de la technologie sans brûlure OxiCap®. Les condensateurs de la série NLJ de KYOCERA AVX sont respectueux de l'environnement et conformes à la directive RoHS. Ces condensateurs offrent également un rendement volumétrique élevé et une plage CV de 22 à 150 µF/4 à 10 V. La série NLJ est une solution sans plomb avec une tolérance de capacité de ±20 %.

Avis : Notification de modification de produit de la série NLJ (EOL) | Télécharger ici
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

NLJ
" Clique pour voir

Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité

Série NLJ | Documentation environnementale