Oxyde de niobium pour l'automobile

Les condensateurs électrolytiques solides à base d'oxyde de niobium conviennent parfaitement aux applications où une fiabilité élevée, une longue durée de vie et une sécurité élevée sont des priorités principales, telles que les équipements embarqués dans l'automobile, les avions civils ou les appareils industriels à longue durée de vie.

Les produits OxiCap® pour ces applications offrent des performances extrêmement stables et robustes, une fiabilité élevée jusqu'à 0.2 %/1000 85 heures à 125°C. Les produits sont des températures de catégorie allant jusqu'à 105 °C ou 10 °C (spécification de la série réf), une technologie respectueuse de l'environnement et conforme à la directive RoHS, des terminaisons sans plomb sur les conceptions CMS, identiques à la taille du boîtier en tantale conventionnel, un mode de défaillance à haute résistance sans combustion très sûr. idéal pour tous ces circuits où un maximum de 200 condensateurs de tension nominale sont applicables. Série conçue pour répondre aux exigences AEC-QXNUMX.

Prix ​​​​Électre reçu en 2005 pour le produit de l'année dans la catégorie Composants passifs.

» Cliquez pour voir les spécifications de la série

KYOCERA AVX propose une large gamme de condensateurs électrolytiques solides pour automobiles dans trois familles de produits. Chacune de ces technologies apporte des fonctionnalités uniques pour répondre au mieux aux exigences spécifiques de nombreuses applications automobiles.

S'il vous plaît voir le Brochure du guide automobile pour des recommandations d’application complètes.

En savoir plus
Voir le produit
En savoir plus
Voir le produit
En savoir plus
Voir le produit
 
 
Avis EOL sur l’oxyde de niobium – Cliquez pour en savoir plus