Les condensateurs OxiCap® à oxyde de niobium offrent une alternative sans tantale, garantissant la stabilité et les performances attendues par les concepteurs. Basée sur l'oxyde de niobium (NbO), un matériau largement disponible aux propriétés similaires à celles du tantale, la technologie OxiCap® exploite la stabilité de cet oxyde pour assurer des performances constantes et fiables.
Ces condensateurs offrent une fiabilité exceptionnelle (≤ 0.5 %/1 000 heures à 85 °C), une sécurité intrinsèque grâce à un mode de défaillance sans combustion et une tension de claquage élevée. Disponibles en versions à faible ESR, à CV élevée, à profil bas et multi-anodes jusqu'à 125 °C, les condensateurs OxiCap® respectent les formats standard au tantale tout en étant respectueux de l'environnement et conformes à la directive RoHS.
Avec des tensions nominales allant jusqu'à 10 V, une capacité élevée et une large conformité à la norme AEC-Q200, OxiCap® offre une solution sûre, stable et sécurisée en matière d'alimentation, identifiable grâce à son boîtier orange distinctif.
- Catalogue de condensateurs au tantale haute fiabilité
- Catalogue des condensateurs polymères, à oxyde de tantale et à oxyde de niobium
- Condensateurs au tantale à tension de coupure élevée : défis et limitations
- Directives relatives aux condensateurs au tantale humide
- Les applications automobiles
- Applications de haute fiabilité, de défense et spatiales
- Brochure sur le tantale haute fiabilité
- Kits d'échantillons de tantale