Module LoRa


Module Lora
Caractéristiques et avantages
  • Adaptation d'impédance d'antenne
  • Prêt pour Active Steering™
Applications
  • Les compteurs intelligents
  • Smart Grids
  • Smart City
  • Télémétrie
  • IdO
Le module LoRa ETH-LORA-M-AX-01 est un module radio monté sur CMS qui fonctionne dans les bandes sans licence de 868 MHz et 915 MHz.

Il combine les performances de l'émetteur-récepteur LoRa™ intégré SX1272 de Semtech Corporation avec les avantages des solutions Active Steering™ et d'adaptation d'impédance pour maximiser les performances de l'antenne et le budget de liaison.

Principales caractéristiques:

Capacité d'adaptation d'impédance d'antenne

  • Module LoRA intégrant un chipset et un algorithme d'adaptation d'impédance pour maximiser le transfert de puissance entre la radio et l'antenne

Prêt pour Active Steering™

  • Module LoRA, intégrant l'algorithme MCD breveté et capable de piloter des antennes de direction actives
Fiche technique
Fiche technique – Cliquez pour télécharger
Fichiers DXF

Pour les fichiers DXF pour le ETH-LORA-M-AX

Mises à jour du firmware
Mises à jour du micrologiciel – Cliquez pour télécharger
  • Aucune nouvelle mise à jour !
Programme d'installation de la mise à jour du micrologiciel – Cliquez pour télécharger
Kit de développement logiciel (SDK)

Pour les fichiers du kit de développement logiciel (SDK) pour le ETH-LORA-M-AX