Caractéristiques et avantages
- Inductance : 1.0 à 180 XNUMX µH
- Courant nominal : 0.22 à 3.5 A
- Matériau du noyau : ferrite
Applications typiques
- Téléviseurs LCD
- Les Notebooks
- Caméscopes
- Caméras digitales
- Convertisseurs DC/DC pour appareils portables
Inductances de puissance CMS blindées avec noyau de ferrite et tailles allant de 3.80 x 3.80 x 1.80 (mm) à 6.70 x 6.70 x 4.00 (mm). L'inductance va de 1 à 180 0.22 µH et le courant nominal va de 3.5 à XNUMX A.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce