Blindé – Série LMXS (style M)


LMXS-M
Caractéristiques et avantages
  • Inductance : 1.0 à 100 XNUMX µH
  • Courant de saturation : 0.75 à 9.0 A
  • Matériau du noyau : ferrite
Applications typiques
  • TV LCD
  • Convertisseurs DC-DC
  • Notebook PC

Inductances de puissance CMS blindées avec noyau de ferrite et tailles allant de 8.00 x 8.00 x 3.00 (mm) à 8.00 x 8.00 x 4.50 (mm). L'inductance va de 1 à 100 0.75 µH et le courant nominal va de 9 à XNUMX A.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Style M blindé série LMXS
" Clique pour voir